TPS53319
Convertidor reductor síncrono de 1.5 V a 22 V, 14 A, con Eco-Mode
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TPS53319
- Conversion input voltage range: 1.5 V to 22 V
- VDD input voltage range: 4.5 V to 25 V
- 91% efficiency from 12 V to 1.5 V at 14 A
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- 5-V LDO output
- Supports single-rail input
- Integrated power MOSFETs with 8 A (TPS53318) or 14 A (TPS53319) of continuous output current
- Auto-skip Eco-mode™ for light-load efficiency
- < 110 µA shut down current
- D-CAP™ mode with fast transient response
- Selectable switching frequency from 250 kHz to 1 MHz with external resistor
- Selectable auto-skip or PWM-only operation
- Built-in 1% 0.6-V reference
- 0.7-ms, 1.4-ms, 2.8-ms and 5.6-ms selectable internal voltage servo soft-start
- Integrated boost switch
- Pre-charged start-up capability
- Adjustable overcurrent limit with thermal compensation
- Overvoltage, undervoltage, UVLO and over-temperature protection
- Supports all ceramic output capacitors
- Open-drain power good indication
- Incorporates NexFET™ power block technology
- 22-pin QFN (DQP) package with PowerPAD™
The TPS53318 and TPS53319 devices are D-CAP mode, 8-A or 14-A synchronous switchers with integrated MOSFETs. They are designed for ease of use, low external component count, and space-conscious power systems.
These devices feature accurate 1%, 0.6-V reference, and integrated boost switch. A sample of competitive features include: 1.5-V to 22-V wide conversion input voltage range, very low external component count, D-CAP™ mode control for super fast transient, auto-skip mode operation, internal soft-start control, selectable frequency, and no need for compensation.
The conversion input voltage ranges from 1.5 V to 22 V, the supply voltage range is from 4.5 V to 25 V, and the output voltage range is from 0.6 V to 5.5 V.
These devices are available in 5 mm x 6 mm, 22-pin QFN package and is specified from –40°C to 85°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS53319EVM-136 — Módulo de evaluación TPS53319
TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS53319 TINA-TI Transient Reference Design
TPS53319 TINA-TI Transient Spice Model
TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP7828 — Reductor síncrono no aislado (1.8 V a 8 A)
PMP10896 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresari
PMP7340 — Diseño de referencia de convertidor reductor de alta eficiencia para carril de núcleo ASIC de SSD de
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.