Inicio Gestión de la energía Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)

TPS536C7

ACTIVO

Controlador PWM reductor multifásico D-CAP+™, de doble canal, PMBus (N+M ≤ 12 fases)

Detalles del producto

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 12
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS53688 ACTIVO Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR13 8-phase controller with Intel VR13H.C SVID
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
TPS53676 ACTIVO Controlador multifásico reductor D-CAP+ de doble canal (N+M<= 7 fases) con AVSBus 7-phase PMBus variant in same package
TPS53681 ACTIVO Controlador multifásico reductor D-CAP+™ de doble canal 6+2/5+3, con NVM y PMBus 6+2/5+3 dual output controller with PMBus

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Fecha
* Data sheet TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with datasheet 15 oct 2018
User guide TPS536C7 TRM 04 ene 2021
EVM User's guide TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 29 abr 2019

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TPS536C7EVM-051 — Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus

The TPS536C7EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS536C7 controller.

The controller is dual-channel (12 + 0, 11 + 1 or 10 + 2 phases), D-CAP+™ synchronous buck driverless control with PMBus Interface. The device operates using a voltage supply between 4.5 V and 17 V. The (...)

Guía del usuario: PDF
Software de aplicación y estructura

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Fusion Digital Power™ graphical user interface (GUI) software is used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
Diseños de referencia

PMP21887 — Diseño de referencia de alta corriente 360-A estática / 600-A pico de voltaje PMBus de 12 fases para

This reference design is a a 12-phase power management bus (PMBus) buck converter powering datacenter hardware accelerator, enterprise switch and router application-specific integrated circuit (ASIC) core rails. It provides 360 A of continuous current and 600 A of peak current at 0.85-V nominal (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos