TPS542A50
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 15 A, entrada de 4 V a 18 V, modo de tensión, con interfaz I
TPS542A50
- Integrated 9.1-mΩ and 2.6-mΩ MOSFETs support up to 15-A output current
- 0.5-V to 5.5-V output voltage range
- Fixed-frequency voltage control mode with selectable internal compensation
- Seven selectable frequency settings from 400 kHz to 2.2 MHz
- Synchronizes to an external clock
- Fully differential remote sense
- Device configurable by analog pinstrap resistors or through I2C interface
- VOUT adjustment with controlled slew rate through I2C from –20% to +10% in 0.028% steps
- Six selectable overcurrent limits, four soft-start slew rates, and two I2C addresses
- Monotonic start-up into pre-biased outputs
- EN pin allowing for adjustable input UVLO
- Power good indicator
- 17-µA typical shutdown quiescent current draw
- Selectable FCCM or PFM for light load efficiency
- –40 to +150°C operating junction temperature
- 4-mm × 4.5-mm VQFN package
- Create a custom design using the TPS542A50 with the WEBENCH Power Designer
The TPS542A50 is a high-efficiency synchronous buck converter with differential remote sense and I2C. This device features fixed-frequency, voltage-control mode with pinstrap selectable internal compensation for reduced system cost and complexity. The PWM can be synchronized to an external clock through the SYNC pin. Other key features include PFM for high light load efficiency, low shutdown quiescent current draw, adjustable UVLO through the EN pin and monotonic start up into pre-biased conditions. This device also features an I2C interface for device configuration and output voltage adjustment. The TPS542A50 is a lead-free device. It is fully RoHS compliant without exemption.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS542A50 4-V to 18-V Input, 15-A, Synchronous Buck Converter With Differential Remote Sense and I2C datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 17 dic 2021 |
User guide | TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 11 oct 2021 | |
Application note | Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) | PDF | HTML | 08 sep 2021 | |
Certificate | TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) | 02 sep 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS542A50EVM-059 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 15 A, 4 V a 18 V, con módulo de evaluación de interfaz I2C
SNVMC18 — TPS542A50 SIMPLIS Transient and Average Model
Productos y hardware compatibles
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RJM) | 33 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.