TPS543820E
Convertidor reductor síncrono de 8 A, 4 V a 18 V, con temperatura extendida
TPS543820E
- Fixed-frequency, internally-compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 25-mΩ and 6.5-mΩ MOSFETs
- Input voltage range: 4 V to 18 V
- Output voltage range: 0.5 V to 7 V
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5-V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- Selectable soft start times: 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, and 4 ms
- Monotonic start-up into pre-biased outputs
- Selectable current limits to support 8-A and 6-A operation
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –55°C to 150°C operating junction temperature
- 2.5-mm × 3-mm, 14-pin VQFN-HR package with 0.5-mm pitch
The TPS543820E is a high-efficiency 18-V, 8-A synchronous buck converter employing an internally-compensated, fixed-frequency Advanced Current Mode control. It is capable of providing high efficiency while running at a switching frequency up to 2.2 MHz. The device is in a small 2.5-mm × 3-mm HotRod™ VQFN package, which when coupled with high efficiency at high frequency, makes it optimal for designs requiring a small solution size. The fixed frequency controller can operate from 500 kHz to 2.2 MHz and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft start times, montonic start-up into pre-biased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS543820EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono TPS543820
El TPS543820EVM es un módulo de evaluación (EVM) para TPS543820. TPS543820 es un convertidor reductor síncrono que integra ambos MOSFET de potencia con baja resistencia de drenaje a fuente para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El TPS543820 utiliza (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.