TPS543B20
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 19 V y 25 A con compensación interna adaptable
TPS543B20
- Internally-Compensated Advanced Current Mode Control 25-A POL
- Input Voltage Range: 4 V to 19 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated 4.1/1.9-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage With Lossless Low-Side Current Sensing
- Fixed Frequency - Synchronization to an External Clock and/or Sync Out
- Pin Strapping Programmable Switching Frequency
- 300 kHz to 2 MHz for Standalone
- 300 kHz to 1 MHz for Stackable
- Stack 2× for up to 50 A With Current Share, Voltage Share, and CLK Sync
- Pin Strapping Programmable Reference from 0.6 V to 1.1 V With 0.5% Accuracy
- Differential Remote Sensing
- Safe Start-Up into Prebiased Output
- High-Accuracy Hiccup Current Limit
- Asynchronous Pulse Injection (API) and Body Braking
- 40-pin, 5-mm × 7-mm LQFN Package with 0.5-mm Pitch and Single Thermal Pad
- Create a Custom Design Using the TPS543B20 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS543B20 employs an internally compensated emulated peak-current-mode control, with a clock synchronizable, fixed-frequency modulator for EMI-sensitive POL. The internal integrator and directly amplifying ramp tracking loop eliminate the need for external compensation over a wide range of frequencies thereby making the system design flexible, dense, and simple. Optional API and body braking help improve transient performance by significantly reducing undershoot and overshoot, respectively. Integrated NexFET™ MOSFETs with low-loss switching facilitate high efficiency and deliver up to 25 A in a 5-mm × 7-mm PowerStack™ package with a layout friendly thermal pad. Two TPS543B20 devices can be stacked together to provide up to 50-A point-of-load.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS543B20EVM-054 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono apilable de 25 A, sin compensación, frecuencia
El TPS543B20EVM-054 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS543B20. El módulo de evaluación convierte una tensión de entrada de 4 V a 19 V en una tensión de salida regulada de 0.9 V que suministra hasta 25 A en (...)
PMP22194 — Convertidor reductor-elevador inversor síncrono con diseño de referencia de tensión de salida negati
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.