TPS552892-Q1
Convertidor reductor-elevador totalmente integrado de 36 V y 8 A para la industria automotriz
TPS552892-Q1
- AEC-Q100 qualified:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Wide input and output voltage range
- Wide input voltage range: 3.0 V to 36 V
- Programmable output voltage range: 0.8 V to 22 V
- ±1% reference voltage accuracy
- Adjustable output voltage compensation for voltage droop over the cable
- ±5% accurate output current monitoring
- High efficiency over entire load range
- 96% efficiency at V IN = 12 V, V OUT = 20 V and I OUT = 3 A
- Programmable PFM and FPWM mode at light load
- Avoid frequency interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Programmable switching frequency from 200 kHz to 2.2 MHz
- EMI mitigation
- Optional programmable spread spectrum
- Lead-less package
- Rich protection features
- Output overvoltage protection
- Hiccup mode for output short-circuit protection
- Thermal shutdown protection
- 8 A average inductor current limit
- Small solution size
- Maximum switching frequency up to 2.2 MHz
- 3.0-mm × 5.0-mm HotRod™ QFN package
The TPS552892-Q1 is a synchronous buck-boost converter that is optimized for converting battery voltage or adapter voltage into power supply rails. The TPS552892-Q1 integrates four MOSFET switches providing a compact solution for a variety of applications. The TPS552892-Q1 has up to 36V input voltage capability. When working in boost mode, the TPS552892-Q1 can deliver 60 W from a 12-V input. It is capable of delivering 45 W from 9-V input voltage.
The TPS552892-Q1 employs an average current-mode control scheme. The switching frequency is programmable from 200 kHz to 2.2 MHz by an external resistor and can be synchronized to an external clock. The TPS552892-Q1 also provides optional spread spectrum to minimize peak EMI.
The TPS552892-Q1 offers output over-voltage protection, average inductor current limit, cycle-by-cycle peak current limit, output short circuit protection. The TPS552892-Q1 also ensures safe operating with optional output current limit and hiccup-mode protection in sustained overload conditions.
The TPS552892-Q1 can use a small inductor and small capacitors with high switching frequency. It is available in a 3.0-mm × 5.0-mm QFN package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS552892EVM — Módulo de evaluación TPS552892
El TPS552892 es un convertidor reductor‑elevador síncrono optimizado para convertir la tensión de la batería o del adaptador en rieles de suministro de energía. El TPS552892 integra cuatro interruptores MOSFET que proporcionan una solución compacta para la aplicación USB Power Delivery (USB PD).
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RYQ) | 21 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.