TPS59650
Controlador reductor D-CAP+™ y SVID de doble canal (CPU trifásico/GPU bifásico)
TPS59650
- Intel IMVP-7 Serial VID (SVID) Compliant
- Supports CPU and GPU Outputs
- CPU Channel One-Phase, Two-Phase, or Three-Phase
- One-Phase or Two-Phase GPU Channel
- Full IMVP-7 Mobile Feature Set Including Digital Current Monitor
- 8-Bit DAC with 0.250-V to 1.52-V Output Range
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- VCORE Overshoot Reduction (OSR)
- VCORE Undershoot Reduction (USR)
- Accurate, Adjustable Voltage Positioning
- 8 Independent Frequency Selections per Channel (CPU/GPU
- Patent Pending AutoBalance™ Phase Balancing
- Selectable 8-Level Current Limit
- 3-V to 28-V Conversion Voltage Range
- Two Integrated Fast FET Drivers w/Integrated Boost FET
- Selectable Address (TPS59650 only)
- Small 6 × 6 , 48-Pin, QFN, PowerPAD Package
The TPS51650 and TPS59650 are dual-channel, fully SVID compliant IMVP-7 step-down controllers with two integrated gate drivers. Advanced control features such as D-CAP+ architecture with overlapping pulse support (undershoot reduction, USR) and overshoot reduction (OSR) provide fast transient response, lowest output capacitance and high efficiency. All of these controllers also support single-phase operation for light loads. The full compliment of IMVP-7 I/O is integrated into the controllers including dual PGOOD signals, ALERT and VR_HOT. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the IMVP-7 features. In addition, the controllers' CPU channel includes two high-current FET gate drivers to drive high-side and low-side N-channel FETs with exceptionally high speed and low switching loss. The TPS51601 driver is used for the third phase of the CPU and the two phases of the GPU channel.
These controllers are packaged in a space-saving, thermally enhanced 48-pin QFN and are rated to operate from –10°C to 105°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual Channel (3-Phase CPU / 2-Phase GPU) SVID, D-CAP+TM Step-Down Controller for datasheet | 20 dic 2011 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
EVM User's guide | TPS59650EVM-753 Evaluation Module | 29 mar 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TIDA-00021 — Diseño de referencia de administración de potencia Intel IMVP7 Core Mobile de 3.ª generación (Core i
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.