TPS65012
Cargador USB/CA multicanal con PMIC, batería de iones de litio de una celda, 2 CC/CC, 2 LDO e interf
TPS65012
- Linear Charger Management for Single Li-Ion or
Li-Polymer Cells - Dual Input Ports for Charging From USB or From
Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
Requirements - Charge Current Programmable via External
Resistor - 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
and Peripheral Components (VMAIN) - 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
Processor Core (VCORE) - 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
Components, LDO Enable via Bus - Serial Interface Compatible With I2C, Supports
100-kHz, 400-kHz Operation - LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode - 70-µA Quiescent Current
- 1% Reference Voltage
- Thermal Shutdown Protection
The TPS65012 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65012 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The TPS65012 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.
The TPS65012 device has a highly integrated and flexible Li-Ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SLVC030 — TPS6501xEVM Controller Update File, Ver. 1.40 (Build 0146) (Rev. B)
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.