20-pin (RGW) package image

TPS7A4701RGWT ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, ruido bajo y PSRR alta con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A4701RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS7A47

  • Input Voltage Range: +3 V to +36 V
  • Output Voltage Noise:
    4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz)
  • Power-Supply Ripple Rejection:
    • 82 dB (100 Hz)
    • > 55 dB (10 Hz, 10 MHz)
  • Two Output Voltage Modes:
    • ANY-OUT™ Version (User-Programmable
      Output via PCB Layout):
      • No External Feedback Resistors or
        Feed-Forward Capacitors Required
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +20.5 V
    • Adjustable Version (TPS7A4701 only):
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +34 V
  • Output Current: 1 A
  • Dropout Voltage: 307 mV at 1 A
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Built-In Fixed Current Limit and
    Thermal Shutdown
  • Available in High-Performance Thermal Package:
    5-mm × 5-mm QFN
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

Descripción de TPS7A47

The TPS7A47 is a family of positive voltage (+36 V), ultralow-noise (4 µVRMS) low-dropout linear regulators (LDO) capable of sourcing a 1-A load.

The TPS7A4700 output voltages are user-programmable (up to 20.5 V) using a printed circuit board (PCB) layout without the need of external resistors or feed-forward capacitors, thus reducing overall component count.

The TPS7A4701 output voltage can be configured with a user-programmable PCB layout (up to 20.5 V), or adjustable (up to 34 V) with external feedback resistors.

The TPS7A47 is designed with bipolar technology primarily for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This feature makes the device ideal for powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry in critical applications such as medical, radio frequency (RF), and test-and-measurement.

In addition, the TPS7A47 is ideal for post dc-dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc-dc switching conversions, maximum system performance is ensured in sensitive instrumentation, test-and-measurement, audio, and RF applications.

For applications where positive and negative low-noise rails are required, consider TI’s TPS7A33 family of negative high-voltage, ultralow-noise linear regulators.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A4701RGWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información