5-pin (KC) package image

UC2950T ACTIVO

Interruptor bipolar de medio puente de 4 A

Igual que: UC2950TG3 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Más información sobre UC2950

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-220 (KC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 100
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para UC2950

  • Source or Sink 4.0A
  • Supply Voltage to 35V
  • High-Current Output Diodes
  • Tri-State Operation
  • TTL and CMOS Input Compatibility
  • Thermal Shutdown Protection
  • 300kHz Operation
  • Low-Cost TO-220 Package

Descripción de UC2950

This device is a monolithic integrated circuit designed to provide high-current switching with low saturation voltages when activated by low-level logic signals. Source and sink switches may be independently activated without regard to timing as a built-in interlock will keep the sink off if the source is on.

This driver has the high current capability to drive large capacitive loads with fast rise and fall times; but with high-speed internal flyback diodes, it is also ideal for inductive loads. Two UC2950s can be used together to form a full bridge, bipolar motor driver compatible with high frequency chopper current control.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información