8-pin (D) package image

UC3705D ACTIVO

Controlador de puerta de doble canal de 1.5 A/1.5 A con VDD de 40 V y desconexión térmica en encapsu

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UC3705DTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Más información sobre UC3705

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para UC3705

  • 1.5 A Source/Sink Drive
  • 100 nsec Delay
  • 40 nsec Rise Fall into 1000 pF
  • Inverting and Non-Inverting Inputs
  • Low Cross-Conduction Current Spike
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Shutdown Protection
  • Minidip and Power Packages

Descripción de UC3705

The UC1705 family of power drivers is made with a high sppeed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFETs. These devices are also an optimum choise for capacitive line drivers where up to 1.5 A may be switched in either direction. With both inverting and non-inverting inputs available, logic signals of either polarity may be accepted, or one input can be used to gate or strobe the other.

Supply voltages for both VS and VC can independently range from 5 V to 40 V. For additional application details, see the UC1707/3707 data sheet (SLUS177).

The UC1705 is packaged in an 8-pin hermetically sealed CERDIP for -55°C to 125°C operation. The UC3705 is specified for a temperature range of 0°C to 70°C and is available in either a plastic minidip or a 5-pin, power
TO-220 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UC3705DTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información