16-pin (DW) package image

UCC21541DWR ACTIVO

Controlador de puerta aislada de doble canal (1.5 A/2.5 A) y 5.7 kVrms con UVLO de 8 V, entrada dobl

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC21541DW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para UCC21541

  • Wide body package options
    • DW SOIC-16: pin-2-pin to UCC21520
    • DWK SOIC-14: 3.3 mm Ch-2-Ch spacing
  • Up to 4-A peak source and 6-A peak sink output
  • Up to 18-V VDD output drive supply
    • 5-V and 8-V VDD UVLO Options
  • CMTI greater than 100 V/ns
  • Switching parameters:
    • 40-ns maximum propagation delay
    • 5-ns maximum delay matching
    • 5.5-ns maximum pulse-width distortion
    • 35-µs maximum VDD power-up delay
  • Resistor-programmable dead time
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5700-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

Descripción de UCC21541

The UCC2154x is an isolated dual channel gate driver family designed with up to 4-A/6-A peak source/sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors. UCC2154x in DWK package also offers 3.3-mm minimum channel-to-channel spacing which facilitates higher bus voltage.

The UCC2154xfamily can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS isolation barrier, with a minimum of 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, integrated de-glitch filter that rejects input transients shorter than 5ns, and negative voltage handling for up to –2V spikes for 200ns on input and output pins. All supplies have UVLO protection.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC21541DW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información