8-pin (DRB) package image

UCC24610DRBT ACTIVO

Controlador rectificador síncrono del lado secundario

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC24610DRBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para UCC24610

  • Secondary-Side Controller Optimized for 5-V Systems
  • Up to 600-kHz Operating Frequency
  • VDS MOSFET-Sensing
  • 1.6-Ω Sink, 2.0-Ω Source Gate-Drive Impedances
  • Micro-Power Sleep Current for 90+ Designs
  • Automatic Light-Load Management
  • Synchronous Wake-Up From Sleep and Light-Load Modes
  • Protection Features on Programming Inputs
  • SYNC Input for CCM Operation
  • 20-ns Typical Turnoff Propagation Delay
  • Improved Efficiency and Design Flexibility Over Traditional Diode Solution
  • May Be Biased Directly From 5-V Output
  • Minimal Component Count
  • APPLICATIONS
    • AC-to-DC 5-V Adapters
    • 5-V Bias Supplies
    • Low Voltage Rectification Circuits
    • Flyback and LLC Converters
  • Descripción de UCC24610

    This GREEN Rectifier controller is a high-performance controller and driver for standard and logic-level N-channel MOSFET power devices used for low-voltage secondary-side synchronous rectification.

    The combination of controller and MOSFET emulates a near-ideal diode rectifier. This solution not only directly reduces power dissipation of the rectifier but also indirectly reduces primary-side losses as well, due to compounding of efficiency gains.

    Using drain-to-source voltage sensing, the UCC24610 is ideal for Flyback and LLC-resonant power supplies but can also be used with other power architectures. The UCC24610 is optimized for output voltages from 4.5 V to 5.5 V, and is suitable for use with lower and higher output voltages as well.

    The UCC24610 offers a programmable false-triggering filter, a programmable timer to automatically switch to light-load mode at light load, and a SYNC input for optional use in continuous conduction mode (CCM) systems. Protection features on TON and EN/TOFF pins prevent run-away on-time due to open-circuit or short-circuit fault conditions.

    This device is available in an 8-pin SOIC package and an 8-pin, 3.0-mm × 3.0-mm SON package with an exposed thermal pad.

    Precios

    Cant. Precio
    +

    Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

    UCC24610DRBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
    Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información