UCC28060
Controlador PFC bifásico intercalado natural con modo de transición
UCC28060
Optimized for high-volume consumer applications, this solution extends the advantages of transition mode—high efficiency with low-cost components—to higher power ratings than previously possible. By utilizing a Natural Interleaving technique, both channels operate as masters (that is, there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach delivers inherently strong matching, faster responses, and ensures that each channel operates in transition mode.
Complete system-level protections feature input brownout, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional FailSafe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28060EVM — Módulo de evaluación UCC28060
The UCC28060 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28060EVM is an evaluation module with a 390 V, 300 W dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power factor correction.
The pre-regulator uses the UCC28060 PFC (...)
UCC28070EVM — Módulo de evaluación UCC28070
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.