UCC29002
Controlador avanzado de carga compartida de 8 pines, de -40 °C a 105 °C
UCC29002
- High accuracy; capable of < 1% current-share error at full load
- High-side or low-side (GND-referenced) current-sense capability
- Ultra-low offset current-sense amplifier
- Single-wire load-share bus
- Full scale adjustability
- Intel SSI load-share specification compliant
- Disconnect from load-share bus at stand-by
- Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
- 8-pin VSSOP package minimizes space
- Lead-free assembly
The UCC29002 device family comprises advanced, high-performance, low-cost load-share controllers that provide all necessary functions to parallel multiple independent power supplies or DC-to-DC modules. Targeted for high-reliability applications in server, workstation, telecom, and other distributed power systems, the controller is suitable for N+1 redundant systems or high-current applications where off-the-shelf power supplies must be paralleled.
The BiCMOS UCC29002 is based on the automatic leader/follower architecture of predecessor UC3902 and UC3907 load-share controllers. The device is capable of better than 1% current-share error between modules at full load by using a very-low offset post-package-trimmed current-sense amplifier and a high-gain negative-feedback loop. With an amplifier common-mode range of 0V to the VDD supply rail, the current-sense resistor, RSHUNT, can be placed in either the GND return path or in the positive output rail of the power supply.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC39002EVM — Módulo de evaluación UCC39002
The UCC39002 is an advanced, high-performance load-share controller that provides all the necessary functions to parallel multiple independent power supplies or dc-to-dc modules. This load-share circuit is based upon the automatic master/slave architecture utilized in the UC3902 and UC3907 (...)
SLUC684 — UCC29002 Excel Calculator Tool
PMP10099 — Fuente de alimentación inversa: diseño de referencia de ocho entradas y una salida
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.