UCC29910A
Controlador PFC reductor
UCC29910A
- Buck Power Factor Correction for High Efficiency Across Line
- Low Off-Line Startup Current, With SmartStart Algorithm for Fast Startup With Soft-Start
- Compatible With Resistive or Pass Transistor Fed Startup from the AC Line
- Low Power SmartBurst Mode for Standby and Light-Load Conditions
- Current Sense Inputs for PFC control and Overload Protection
- Line Sense UVLO
- Sense and Drive Control for External Startup Depletion Mode FET
- Latching Fault Input Pin
The UCC29910A Buck Power Factor Correction (PFC) controller provides a relatively flat high-efficiency performance across universal line for designers requiring a high power factor (>0.9) and wishing to meet the requirements of IEC 61000-3-2. Based on a buck topology, inherent inrush current limiting eliminates the need for additional components. With a typical bus voltage of 84 V, the topology is ideally suited for use with low voltage stress downstream regulation/isolation power trains, such as half-bridge stages controlled by the UCC29900, (Texas Instruments Literature Number, SLUS923). This combination offers low common-mode noise generation allowing reduced filtering and exceptionally high conversion efficiency.
The UCC29910A incorporates AC line UVLO and controlled soft start for fast start-up. Enhanced light-load efficiency is achieved through advanced management algorithms for best-in-class no-load and light-load performance.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Buck PFC Controller - datasheet (Rev. A) | 21 jun 2011 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.