TPD1S414
- Overvoltage Protection at VBUS_CON Up to 30-V DC
- Low RON nFET Switch Supports Host and Charging Mode
- Internal 15-ms Start-Up Delay
- Internal 30-ms Soft-Start Delay to Minimize the USB Inrush Current
- Transient Protection for VBUS Line:
- IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±15 kV
- IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±15 kV
- IEC 61000-4-5 Open-Circuit Voltage 100 V
- Integrated Input Enable and Status Output Signal
- Thermal Shutdown (TSD) Feature
- Space-Saving DSBGA Package: (1.4 mm × 1.89 mm)
The TPD1S414 device is a single-chip solution for a USB connector’s VBUS line protection. The bidirectional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any overvoltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle overvoltage protection up to 30 V. After the EN pin toggles low, the TPD1S414 waits 20 ms before turning ON the nFET through a soft-start delay. ACK pin indicates the FET is completely turned ON.
The typical application interface for the TPD1S414 is the VBUS line in USB connectors. Typical end equipment for TPD1S414 are mobiles phones, tablets, wearables, and electronic-point-of-sale (EPOS). The TPD1S414 can also be applied to any system using an interface with a 5-V power rail.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD1S414 USB Charger Overvoltage, Surge, and ESD Protection for VBUS Pin データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 11月 29日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD1S414EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 6月 2日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD1S414EVM — TPD1S414EVM - USB チャージャ過電圧 OVP スイッチ、ESD 評価モジュール付き
The TPD1S414EVM includes 4 TPD1S414YZ’s in various configurations for testing. Three of the TPD1S414YZ’s are configured for IEC61000-4-5 (8/20 μs) compliance testing; one TPD1S414YZ is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点