パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZ) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD1S514 の特徴
- VBUS_CON で最大 DC 30V の過電圧保護
- 高精度の OVP (許容誤差 ±1% 未満)
- 低 RON の nFET スイッチで、ホストおよび充電モードに対応
- 専用の VBUS_POWER ピンにより、デッド・バッテリ状態での柔軟な起動オプションを提供
- VBUS ラインの過渡保護
- IEC 61000-4-2 接触放電 ±15kV
- IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電 ±15kV
- IEC 61000-4-5 開路電圧 100V
- 高精度のクランプ回路により、VBUS_SYS 電圧を VOVP 未満に制限
- USB 突入電流に準拠
- サーマル・シャットダウン (TSD) 機能
TPD1S514 に関する概要
TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V の USB VBUS ライン、または他の電力バス用の、シングル・チップ保護ソリューションで構成されます。双方向 nFET スイッチにより、VBUS_CON ピンのいかなる過電圧条件からも内部システム回路を保護しながら、充電とホストのどちらのモードでも安全な電流フローを保証します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは最大 DC 30V の過電圧保護に対応できます。EN ピンが LOW になった後、TPD1S514 ファミリのすべてのデバイスはソフトスタート遅延により 20ms 待ってから nFET をオンにします。
TPD1S514 ファミリの代表的なアプリケーション・インターフェイスは、携帯電話、タブレット、電子書籍、携帯用メディア・プレーヤなどで一般的に使用されている USB 接続の VBUS ラインです。また TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V 電源レールのインターフェイスを使用する任意のシステムに使用可能です。