TPD2S701-Q1

アクティブ

車載対応、D+/D- から VBUS への短絡保護と IEC ESD 保護機能搭載、USB

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of switches 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type LVDS, USB 2.0, USB 3.0
Number of switches 2 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type LVDS, USB 2.0, USB 3.0
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • AEC-Q100認定済み
    • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • VD+およびVD-でのVBUSへの短絡保護
  • VD+、VD–のESD性能
    • 接触放電±8kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
    • エアギャップ放電±15kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
  • 高速データ・スイッチ(1GHz帯域幅)
  • 5V電源のみで動作
  • OVPスレッショルドを変更可能
  • 短い過電圧応答時間(標準値200ns)
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 入力イネーブルおよびフォルト出力信号を内蔵
  • フロースルー配線によるデータ整合性
    • 10ピンのVSSOPパッケージ(3mm×3mm)
    • 10ピンのQFNパッケージ(2.5mm×2.5mm)
  • AEC-Q100認定済み
    • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • VD+およびVD-でのVBUSへの短絡保護
  • VD+、VD–のESD性能
    • 接触放電±8kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
    • エアギャップ放電±15kV (IEC 61000-4-2およびISO 10605 330pF、330Ω)
  • 高速データ・スイッチ(1GHz帯域幅)
  • 5V電源のみで動作
  • OVPスレッショルドを変更可能
  • 短い過電圧応答時間(標準値200ns)
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 入力イネーブルおよびフォルト出力信号を内蔵
  • フロースルー配線によるデータ整合性
    • 10ピンのVSSOPパッケージ(3mm×3mm)
    • 10ピンのQFNパッケージ(2.5mm×2.5mm)

TPD2S701-Q1は、USB 2.0などの車載用高速インターフェイス向けに開発された、2チャネル・データ・ラインのVBUSへの短絡保護、およびIEC61000-4-2 ESD保護デバイスです。TPD2S701-Q1には2つのデータ・ラインnFETスイッチが内蔵されており、クラス最高の帯域幅により信号の劣化を最小限に抑えて安全なデータ通信を保証しながら、同時にVD+およびVD-ピンの過電圧状況からも内部のシステム回路を保護します。

デバイスはこれらのピンで、最高7V DCまでの過電圧保護に対応できます。これによって、データ・ラインがUSBのVBUSレールへ短絡した場合に、十分な保護が得られます。過電圧保護回路は、業界で最も信頼性の高いVBUSへの短絡の絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。

さらに、TPD2S701-Q1は5Vの単一電源のみで動作するため、電源ツリーのサイズとコストを最適化できます。OVPスレッショルドおよびクランプ回路は抵抗分圧回路により設定できるため、あらゆるトランシーバについて、単純かつコスト効果の高い方法でシステム保護を最適化できます。また、TPD2S701-Q1にはFLTピンが搭載され、デバイスが過電圧状況を検出したことを通知します。過電圧状況が解消されると、このピンは自動的にリセットされます。

さらに、TPD2S701-Q1ではシステム・レベルのIEC 61000-4-2およびISO 10605 ESDクランプがVD+およびVD–ピンに統合されているため、アプリケーションで外付けの高電圧、低容量TVSクランプ回路を使用する必要がありません。

TPD2S701-Q1は、USB 2.0などの車載用高速インターフェイス向けに開発された、2チャネル・データ・ラインのVBUSへの短絡保護、およびIEC61000-4-2 ESD保護デバイスです。TPD2S701-Q1には2つのデータ・ラインnFETスイッチが内蔵されており、クラス最高の帯域幅により信号の劣化を最小限に抑えて安全なデータ通信を保証しながら、同時にVD+およびVD-ピンの過電圧状況からも内部のシステム回路を保護します。

デバイスはこれらのピンで、最高7V DCまでの過電圧保護に対応できます。これによって、データ・ラインがUSBのVBUSレールへ短絡した場合に、十分な保護が得られます。過電圧保護回路は、業界で最も信頼性の高いVBUSへの短絡の絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。

さらに、TPD2S701-Q1は5Vの単一電源のみで動作するため、電源ツリーのサイズとコストを最適化できます。OVPスレッショルドおよびクランプ回路は抵抗分圧回路により設定できるため、あらゆるトランシーバについて、単純かつコスト効果の高い方法でシステム保護を最適化できます。また、TPD2S701-Q1にはFLTピンが搭載され、デバイスが過電圧状況を検出したことを通知します。過電圧状況が解消されると、このピンは自動的にリセットされます。

さらに、TPD2S701-Q1ではシステム・レベルのIEC 61000-4-2およびISO 10605 ESDクランプがVD+およびVD–ピンに統合されているため、アプリケーションで外付けの高電圧、低容量TVSクランプ回路を使用する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD2S701-Q1 車載用USB 2チャネル・データ・ラインのVBUSへの短絡およびIEC ESD保護 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 4日
アプリケーション・ノート Mode Pin Precautions for TPD2S701-Q1 and TPD2S703-Q1 2017年 5月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPD2S701-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017年 1月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD2S701Q1EVM — TPD2S701-Q1 車載 USB 2 チャネル・データ・ラインの評価モジュール

The TI TPD2S701-Q1 allows users to protect the data lines of their USB interface in a small, easily-routed package. The TPD2S701-Q1 evaluation module (EVM) offers five varieties of the TPD2S701-Q1 that showcase multiple package options in different configurations to allow the user to test it (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ