TUSB2E11
- USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.2) に準拠
- ロースピード、フルスピード、ハイスピード信号伝送
- クラス最高の高速合計ジッタ:20ps
- レジスタ アクセス プロトコル レセプタ対応
- ホスト モードおよびデバイス モードをサポート (デュアル ロール デバイス)
- I2C かストラップ ピンかを自動検出
- USB 2.0 ハイスピード チャネル補償設定用の 3 本のストラップ ピン
- I2C デバイス インターフェイスを使用すると、より柔軟な設定が可能
- さまざまなデバイス バリアントを用意
- eUSB2 1.0V または 1.2V 信号インターフェイス
- さまざまな eUSB2 トレース損失補償レベルで多様な製品フォーム ファクタに対応
- 1.2V または 1.8V I2C インターフェイス
- オプションのバッテリ充電および検出サポート
- BC 1.2 CDP または DCP デバイダ モードのアドバタイズ
- データ認識型 USB Type-C™ 互換の BC 1.2 SDP、CDP、DCP デバイダ モード検出機能
- チャージャのアドバタイズと検出を切り替えるデュアル ロールの自動スイッチング
- CTA-936 USB Carkit UART のサポート
- 自動再開 ECRと L2 割り込み再開モードをサポート
- オプションのGPIO:割り込み GPIO2、デバッグ、I2C ↔ GPIO0/1
- I2C からアクセスできる製造試験用のデバッグ機能
TUSB2E11 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB 規格準拠の eUSB2 - USB 2.0 リピータです。
このデバイスは、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。
このデバイスは、堅牢な相互運用性、最適な性能、消費電力を実現するために、特許申請中の複数の設計を採用しています。
I2C インターフェイスを使用しないシステムでは、このデバイスは最大 20Ω の USB 2.0 チャネル等価直列抵抗 (ESR) に対応する 3 本のストラップ ピンによる 8 つの個別設定を提供します。このデバイスは、最大 10 インチまでのさまざまなレベルの eUSB2 トレース長補償機能を備えるバリアントが利用可能です。
I2C インターフェイスを使用すると、さらに柔軟性が向上し、デバイスの RX イコライゼーションと TX 振幅、スルーレート、プリエンファシスを微調整して、電気的適合性試験への対応とチャネル損失の補償が可能です。
各種のデバッグ オプションが利用可能であり、3 本の GPIO ピンを使用してさまざまな USB バス状態や割り込みを監視するように構成できるほか、CTA-936 UART モードで SoC デバッグ機能を利用できます。GPIO0 および GPIO1 は、汎用 I2C から GPIO へのブリッジとして使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2 リピータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 2日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB2E11 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB2E11EVM — TUSB2E11 eUSB2 から USB 2.0 へのシングルチャネル・リピータの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCG) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。