LMT87
- LMT87LPG (TO-92S package) has a Fast Thermal Time Constant, 10-s Typical (1.2 m/s Airflow)
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 2.7-V Operation
- Average Sensor Gain of -13.6 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT87 device is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 2.7-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT87LPG through-hole TO-92S package fast thermal time constant supports off-board time-temperature sensitive applications such as smoke and heat detectors. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT87 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT87 2.7-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors With Class-AB Output datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2017/10/20 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019/05/08 | ||
Technical article | How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE | PDF | HTML | 2017/03/01 | |
More literature | Analog Temperature Sensors | 2013/04/18 | ||
EVM User's guide | Using the LMT84-7 Evaluation Board | 2013/02/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMT84-7EVM — LMT84, LMT85, LMT86 및 LMT87 온도 센서용 EVM
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
TIDA-01606 — 10kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
TIDA-00472 — 벌크 커패시터가 30% 감소된 230V/250W, Hi-η 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-00771 — 스톨 전류 제한이 있는 10.8V/250W, 97% 효율성, 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계
TIDA-00774 — 18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-00661 — 공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-010210 — GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
PMP8740 — 92%의 전부하 효율을 지원하는 2kW 산업용 AC/DC 배터리 충전기 레퍼런스 설계
TIDA-00498 — 차단기 애플리케이션을 위한 신호 처리 서브 시스템 및 전류 입력 기반 자체 전원(ACB/MCCB)
TIDA-00772 — 스톨 전류 제한이 있는 18V/400W 98% 효율성 소형 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치