LMT87-Q1
- LMT87-Q1-Q1 is AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 0: –40°C to +150°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Functional Safety-Capable
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 2.7-V Operation
- Average Sensor Gain of –13.6 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT87-Q1 device is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 2.7-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT87-Q1-Q1 device is AEC-Q100 Grade 0 qualified and maintains ±2.7°C maximum accuracy over the full operating temperature range without calibration; this makes the LMT87-Q1-Q1 suitable for automotive applications such as infotainment, cluster, and powertrain systems. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT87-Q1 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT87-Q1 2.7-V, SC70, Analog Temperature Sensors With Class-AB Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/30 |
Functional safety information | LMT87-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | 2020/03/12 | ||
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 2019/05/08 | ||
Technical article | What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? | PDF | HTML | 2018/06/13 | |
Technical article | How to maintain automotive front camera thermal performance on a hot summer day | PDF | HTML | 2018/02/02 | |
Technical article | How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE | PDF | HTML | 2017/03/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
TIDA-01606 — 10kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-01382 — 선형 열 폴드백을 지원하는 차량용 주간 주행등(DRL) LED 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-01516 — Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDA-01581 — 전류 밸런싱을 지원하는 차량용 주간 주행등 듀얼 스트링 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-01418 — HVAC 컴프레서에 대한 차량용 고전압, 고전력 모터 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-020001 — 오토모티브 144존 로컬 밝기 조절 백라이트 레퍼런스 설계
TIDA-01485 — 3상 BLDC 모터를 위한 36V, 1kW, 99% 효율, 18cm2 전력계 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치