LM5155
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Wide input operating range for battery applications
- 3.5-V to 45-V operating range
- 2.97-V to 16-V when BIAS = VCC
- Minimum boost supply voltage 1.5 V when BIAS ≥ 3.5 V
- Input transient protection up to 50 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current (I Q ≤ 2.6 µA)
- Low operating current (I Q ≤ 480 µA)
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency of 2.2 MHz
- 12-Pin WSON package (3 mm × 2 mm)
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 100-mV ±7% Low current limit threshold
- Strong 1.5-A peak standard MOSFET driver
- Supports external VCC supply
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant peak current limiting over input voltage
- Optional hiccup mode short-circuit protection (see the Device Comparison Table)
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Programmable extra slope compensation
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- Create a custom design using the LM5155x with the WEBENCH power designer
The LM5155x (LM5155 and LM51551) is a wide input range, non-synchronous boost controller that uses peak current mode control. The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies.
The LM5155x can start up from a 1-cell battery with a minimum of 2.97 V if the BIAS pin is connected to the VCC pin. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 3.5 V.
您可能會感興趣的類似產品
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 12 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
LM5155EVM-BST — LM5155 升壓控制器評估模組
LM5155EVM-BST 評估模組展示 LM5155 寬輸入非同步升壓控制器的功能和性能。標準配置的設計可在 6V 至 18V 輸入,在 440kHz 下切換時,在 2A 時提供 24V 的穩壓輸出。
此 EVM 旨在簡化配置,讓使用者能夠在同一模組上評估多種不同應用。功能包括外部時脈同步、可編程傾斜補償、可調整緩啟動、可編程逐週期電流限制以及輸出過電壓保護。
使用指南: PDF
開發板
LM5155EVM-FLY — LM5155 返馳式控制器評估模組
LM5155EVM-FLY 評估模組展示了 LM5155 做為廣泛輸入非同步返馳控制器的功能和性能。標準配置的設計可在 18 V 至 36 V 輸入,在 250 kHz 下切換時,在 4 A 時提供 5 V 的穩壓輸出。此評估模組旨在簡化配置,讓使用者能夠在同一模組上評估多種不同應用。
使用指南: PDF
開發板
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 評估模組
LM5155EVM-SEPIC 評估模組展示了 LM5155 作為廣泛輸入非同步 SEPIC 控制器的功能和性能。標準配置的設計可在 3 V 至 42 V 輸入,在 2.2 MHz 下切換時,在最高 2 A 時提供 12 V 的穩壓輸出。
計算工具
計算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支援產品和硬體
計算工具
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
支援產品和硬體
參考設計
TIDA-010256 — 128 通道超音波發射器系統參考設計
此超音波傳輸參考設計採用 TI 的 TX7516 五階脈衝發射器與高電壓 TMUX9832 開關。發射器和開關以 1:4 的方式連接,以滿足高通道數超音波類比前端系統對精巧硬體設計的要求。此設計也透過採用我們的高效率、小尺寸電源模組和 SEPIC 擴充技術,縮小整體電源供應器尺寸。
Design guide: PDF
參考設計
PMP40679 — 9.8~13.5V 輸入、46-V 300W 輸出交錯升壓參考設計
此參考設計為使用 LM5155 控制器的兩個升壓轉換器的 300 W 電源輸出交錯組合。每個轉換器輸出連續 150 W,峰值為 200 W。LMC555 電路會為兩個 LM5155 的同步時鐘產生 150k-Hz 方波訊號及反相位訊號,使兩個轉換器能以 180° 相移運作,有助於減少輸出電壓漣波。放大器會取樣兩個轉換器的輸入電流,輸出錯誤訊號 VC 以控制從屬相位,使其與主相位分載電流。在熱結果中,兩個相位之間的溫差僅有 4.6°C,因此可達到良好的電流分載。在 400 W 峰值輸出時,設計效率高於 91%。在 200 W 至 400 W 暫態期間,峰間漣波在 250 mV (...)
參考設計
TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 就緒返馳式轉換器 PoE 供電裝置參考設計
此設計展示低成本、Type-3、6 類、51W 返馳轉換器,適用於透過乙太網路供電的供電產品。TPS2373-3 PD 控制器提供偵測和分類,並且透過其進階啟動功能強化 LM51551-Q1 PWM 控制器。此設計採用 42V 至 57V PoE 輸入,並為 IP 網路攝影機和無線存取點等應用輸出 12V 軌。
需要支援 IEEE802.3bt 的 PSE 控制器嗎?查看 TPS23881。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。