SBAA588 April 2024 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C
Parameter | Value |
---|---|
Bits | 8 |
Q | 0 |
Resolution | 1 |
Range (+) | 127 |
Range (-) | -128 |
First Byte Integer C | Yes |
25˚C | 0x19 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sign | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
-128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
-27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |