LM3532
Hocheffizienter LED-Treiber für weiße LEDs mit programmierbarer Umgebungslichtsensoroption und Kompa
LM3532
- Drives up to 3 Parallel High-Voltage LED Strings
at 40 V Each With up to 90% Efficiency - 0.4% Typical Current Matching Between Strings
- 256 Level Logarithmic and Linear Brightness
Control With 14-Bit Equivalent Dimming - I2C-Compatible Interface
- Direct Read Back of Ambient Light Sensor Via
8-bit ADC - Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
With Internal Sensor Gain Selection - Dual External PWM Inputs for LED Brightness
Adjustment - Independent Current String Brightness Control
- Programmable LED Current Ramp Rates
- 40-V Overvoltage Protection
- 1-A Typical Current Limit
The LM3532 is a 500-kHz fixed frequency asynchronous boost converter which provides the power for 3 high-voltage, low-side current sinks. The device is programmable over an I2C-compatible interface and has independent current control for all three channels. The adaptive current regulation method allows for different LED currents in each current sink thus allowing for a wide variety of backlight and keypad applications.
The main features of the LM3532 include dual ambient light sensor inputs each with 32 internal voltage setting resistors, 8-bit logarithmic and linear brightness control, dual external PWM brightness control inputs, and up to 1000:1 dimming ratio with programmable fade in and fade out settings.
The LM3532 is available in a 16-pin, 0.4-mm pitch thin DSBGA package. The device operates over a 2.7-V to 5.5-V input voltage range and the −40°C to +85°C temperature range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3532 High-Efficiency White LED Driver With Programmable Ambient Light Sensing Capability and I2C-Compatible Interface datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 28 Aug 2015 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 Sep 2020 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Application note | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 21 Dez 2016 | ||
Application note | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 24 Okt 2016 | ||
User guide | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) | 30 Apr 2013 | ||
User guide | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit | 21 Jun 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM3532EVM — LM3532-Evaluierungsmodul
LM3532SW-LINUX — Linux-Treiber für LM3532
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.