LM36011
- Accurate and Programmable LED Currents
- Flash / IR Currents Ranging from 11 mA up to 1.5 A (128 Levels)
- Torch Currents Ranging from 2.4 mA up to 376 mA (128 Levels)
- Flash Time-Out up to 1.6 Seconds
- Optimized Flash LED Current During Low Battery Conditions (IVFM)
- Grounded Cathode LED Operation for Improved Thermal Management
- Small Total Solution Size: < 4 mm2
- Hardware Strobe Enable (STROBE)
- Input Voltage Range from 2.5 V to 5.5 V
- 400-kHz I2C-Compatible Interface
- I2C Address = 0x64
The LM36011 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level of adjustability. With a total solution size of 4 mm2, it can produce up to 1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current. This is all done from a accurately programmable current source without the need of a pre-regulated voltage, which saves on solution size and cost.
Features of the LM36011 are controlled via an I2C-compatible interface. These features include: hardware flash (STROBE), flash time-out, UVLO, thermal scale-back, LED fault detection, and 128 programmable currents for both flash and movie mode (torch). The device operates over a –40°C to +85°C ambient temperature range.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM36011EVM — Induktionsloser 1LED-Blitz-Treiber mit 1,5 A-Highside-Stromquelle – Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YKB) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.