LMR36503E-Q1
Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 65 V, 0,3 A
LMR36503E-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 0: –40°C to +150°C, TA
- > 70% efficiency at 5mA
- 4µA IQ (switching) at 24VIN to 3.3VOUT (fixed output option)
- Miniature design size and low component cost
- 2mm × 2mm HotRod™ package with wettable flanks
- Internal compensation
- Designed for automotive applications:
- Junction temperature range –40°C to +175°C
- Pseudo-random spread spectrum compatible with CISPR 25 EMI standard
- Wide input voltage range: 3V (falling threshold) to 65V
- Adjustable and 3.3V fixed output voltage options available
- Synchronizable with MODE/SYNC pin variant
- Adjustable FSW: 200kHz to 2.2MHz with RT pin variant
- Functional Safety-Capable
- Pin compatible with LMR36503-Q1 (65V, 300mA)
- Create a custom design using the LMR36503E-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LMR36503E-Q1 is a 65V, 0.3A synchronous step-down DC/DC converter in 2mm × 2mm HotRod package. This easy-to-use converter can handle input voltage transients up to 70V, provide excellent EMI performance, and support fixed 3.3V, 5V and other adjustable output voltages.
The LMR36503E-Q1 uses peak current mode control architecture with internal compensation and maintains stable operation with minimal output capacitance. The wide input operating range of the LMR36503E-Q1 helps the device remain functional during a deep input voltage sag condition, making the device an excellent choice for automotive applications withstanding severe cold crank start impulses. The PGOOD flag in the LMR36503E-Q1 provides precise indication of the output voltage status, eliminating the requirement for an external supervisor. A seamless transition from FPWM to PFM, with an ultra-low standby quiescent current allows the LMR36503E-Q1 to support much higher system efficiency at low output loads. The MODE/SYNC pin variant helps to synchronize the LMR36503E-Q1 to an external clock. With the right resistor selection, the LMR36503E-Q1 RT pin variant can also be externally programmed to any desired switching frequency of operation. The rich feature set of the LMR36503E-Q1 is designed to simplify implementation for a wide range of automotive end equipments.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMR36503MSCEEVM — LMR360503E-Q1 Evaluierungsmodul
Das LMR36503E-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtsregler mit 65 V, 0,3 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das LMR36503E-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 65 V und bietet einen geregelten (...)
LMR36503MSC-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
LMR36503MSC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
LMR36503RS3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.