8-pin (SIL) package image

LMZ20501SILR AKTIV

Kompaktes Nanomodul, 2,7 bis 5,5 V, 1 A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ20501SILT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins uSiP (SIL) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMZ20501

  • Integrated inductor
  • Miniature 3.5-mm × 3.5-mm × 1.75-mm package
  • 1-A maximum load current
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage range of 0.8 V to 3.6 V
  • ± 1% feedback tolerance over temperature
  • 2.4-µA (maximum) quiescent current in shutdown
  • 3-MHz fixed PWM switching frequency
  • –40°C to 125°C junction temperature range
  • Power-good flag function
  • Pin-selectable switching modes
  • Internal compensation and soft start
  • Current limit, thermal shutdown, and UVLO protection
  • Create a custom design using the LMZ20501 with WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LMZ20501

The LMZ20501 nano module regulator is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1 A of load from an input of up to 5.5 V, with exceptional efficiency and output accuracy in a very small solution size. The innovative package contains the regulator and inductor in a small 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm volume, thus saving board space and eliminating the time and expense of inductor selection. The LMZ20501 requires only five external components and has a pin-out designed for simple, optimum PCB layout. The device provides for an easy to use complete design with a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI’s WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, and WebTherm. For soldering information, see SNOA401.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.131
100 249 $2.744
250 999 $1.924
1,000 + 99,999,999 $1.550

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ20501SILT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.938 1 99 $3.915 100 249 $3.430 250 999 $2.405 1,000 + 99,999,999 $1.938

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren