TPS3700
Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung
TPS3700
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 18 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- High threshold accuracy:
- 1.0% over temperature
- 0.25% (Typical)
- Low quiescent current: 5.5 µA (Typical)
- Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
- Internal hysteresis: 5.5 mV (Typ)
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Packages:
- SOT-6
- 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6
The TPS3700 wide-supply window voltage detector operates over a 1.8-V to 18-V range. The device has two high-accuracy comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs rated to 18 V for over- and undervoltage detection. The TPS3700 can be used as a window voltage detector or as two independent voltage monitors; the monitored voltage can be set with the use of external resistors.
OUTA is driven low when the voltage at INA+ drops below (VITP – VHYS), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VITP). OUTB is driven low when the voltage at INB– rises above VITP, and goes high when the voltage drops below the respective threshold (VITP – VHYS). Both comparators in the TPS3700 include built-in hysteresis for filtering to reject brief glitches, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TPS3700 is available in a SOT-6 and a 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 package and is specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ISO5852SDWEVM-017 — Evaluierungsplatine für Antriebstechnik und Schutz für SiC- und IGBT-Stromversorgungsmodule
The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)
TPS3700EVM-114 — TPS3700 Hochspannungsdetektor mit 18-V-Fenster für das SOT-23-Gehäuse – Evaluierungsmodul
TPS3700EVM-202 — TPS3700 Hochspannungs (18 V)-Fensterspannungsdetektor – Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
UCC21732QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule
The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
UCC21750QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule
TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS3700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
TPS3700 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010008 — Referenzdesign auf Basis von Flat-Clamp-TVS zum Schutz vor Transienten für Netzanwendungen
TIDA-010049 — Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)
PMP30046 — Enterprise SSD-Notstromtromversorgung – Referenzdesign
TIDA-00448 — Referenzdesign für flexiblen IGBT-Gate-Treiber für Hochstromanwendungen mit verstärktem digitalem Is
PMP9372 — Referenzdesign für Einphasen-Audioverstärker mit 60 W
TIDA-00268 — Thunderbolt™-Einzelanschluss-Peripheriebauteil – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.