TPS548A20
Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 20 V, 15 A
TPS548A20
- Integrated SWIFT™ 9.9-mΩ and 4.3-mΩ MOSFETs Support 15-A Continuous IOUT
- Wide Conversion Input Voltage Range: 1.5 V to 20 V (with Snubber)
- Output Voltage Range from 0.6 V to 5.5 V
- Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage: 600 mV with ±0.5% Tolerance from –40°C to 85°C ambient temperature
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step Response
- Hiccup Over Current Protection
- Auto-Skipping Eco-Mode™ for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Tolerance Requirements
- Pre-charged Startup Capability
- Eight Selectable Frequency Settings from
200 kHz to 1 MHz - 4.5 mm x 3.5 mm, 28-Pin, VQFN-CLIP Package
- Supported at the WEBENCH™ Design Center
The TPS548A20 is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low bill-of-material count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS548A20 is available in a 28-pin VQFN-CLIP package and is specified from –40°C to 125°C ambient temperature.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 Synchron-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad (15 A) – Evaluierungsmodul
The TPS548A20EVM-737 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS548A20 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 20-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 15 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.