TPS735
Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung
TPS735
- Input Voltage: 2.7 V to 6.5 V
- 500-mA Low-Dropout Regulator With EN
- Low IQ: 45 µA
- Multiple Output Voltage Versions Available:
- Fixed Outputs of 1.2 V to 4.3 V
- Adjustable Outputs from 1.25 V to 6 V
- High PSRR: 68 dB at 1 kHz
- Low Noise: 13.2 µVRMS
- Fast Start-Up Time: 45 µs
- Stable With a Ceramic, 2.2-µF, Low-ESR Output Capacitor
- Excellent Load and Line Transient Response
- 2% Overall Accuracy (Load, Line, and Temperature, VOUT > 2.2 V)
- Very Low Dropout: 280 mV at 500 mA
- 2-mm × 2-mm WSON-6 and
3-mm × 3-mm SON-8 Packages
The TPS735 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 45-µA (typical) ground current.
The TPS735 device is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735 device uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This device is fully specified from TJ = –40°C to +125°C and is offered in a low-profile, 3 mm × 3 mm SON-8 package and a 2 mm × 2 mm WSON-6 package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS735 500-mA, Low Quiescent Current, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. M) | PDF | HTML | 18 Jun 2018 |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 18 Aug 2020 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 27 Jun 2019 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 09 Aug 2017 | |
Application note | LDO Performance Near Dropout | 08 Okt 2010 | ||
Analog Design Journal | Taming linear-regulator inrush currents | 01 Mai 2009 | ||
EVM User's guide | TPS73525EVM-276 (Rev. A) | 18 Nov 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOST-CC2564MODA — TMP107 Temperatursensor-Reihenschaltungs-BoosterPack™-Einsteckmodul
The BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ plug-in module is intended for evaluation and design purposes of the dual-mode Bluetooth® CC2564 module with integrated antenna (CC2564MODA). The CC2564MODA module is based on TI's dual-mode Bluetooth® CC2564B Controller, which reduces design (...)
DRV8262EVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse
Das DRV8262EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8262DDWR. Es umfasst zwei H-Brücken zur Ansteuerung von zwei Gleichstrommotoren oder einem bipolaren Schrittmotor. Die beiden H-Brücken können parallel geschaltet werden, um einen Gleichstrommotor mit höherem Strom anzutreiben.
Das Modul (...)
DRV8262VEVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse
Das DRV8262VEVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8262DDVR. Es umfasst zwei H-Brücken zur Ansteuerung von zwei Gleichstrommotoren oder einem bipolaren Schrittmotor. Die beiden H-Brücken können parallel geschaltet werden, um einen Gleichstrommotor mit höherem Strom anzutreiben.
Das Modul (...)
DRV8461EVM — DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse
Das Evaluierungsmodul DRV8461 EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8461DDWR.
Der DRV8461 ist ein voll integrierter Schrittmotortreiber für industrielle Anwendungen. Der Baustein arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und kann einen Strom von bis zu 3 A bei (...)
DRV8462EVM — DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren
Das Evaluierungsmodul DRV8462EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8462DDWR.
Der DRV8462 ist ein voll integrierter Schrittmotortreiber für industrielle Anwendungen. Der Baustein arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und kann einen Strom von bis zu 5 A bei (...)
DRV8462VEVM — Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse
Das DRV8462VEVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8462DDVR.
Der DRV8462 ist ein voll integrierter Schrittmotortreiber für industrielle Anwendungen. Der Baustein arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und kann einen Strom von bis zu 10 A bei voller Skalierung (...)
DRV8962EVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang
Das Evaluierungsmodul DRV8962 EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8962DDWR.
Der DRV8962 ist ein vierkanaliger Halbbrückentreiber, der von 4,5 V bis 65 V bis 5 A pro Ausgang arbeitet und gleichzeitig einen breiten Bereich von Lastströmen für verschiedene Arten von Lasten unterstützt. (...)
DRV8962VEVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse
Das DRV8962VEVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8962DDVR. Für diesen Baustein hat das DDV-Gehäuse eine doppelt so hohe Strombelastbarkeit wie das DDW-Gehäuse.
Der DRV8962 ist ein vierkanaliger Halbbrückentreiber, der von 4,5 V bis 65 V bis 10 A pro Ausgang arbeitet und gleichzeitig (...)
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1-Evaluierungsmodul
TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276-Evaluierungsmodul
The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.
TPS73525EVM-276 — Evaluierungsmodul TPS73525EVM-276
MSP-EXP430G2ET — MSP430™ LaunchPad™ Development Kit für Value Line MCU
CAPTIVATE-PGMR — CapTIvate-Programmiermodul für MSP430-MCU
TPS73527 TINA-TI Transient Reference Design
TPS73533 TINA-TI Transient Reference Design
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten TPS735
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.