TPS92315
Offline-LED-Treiber für primärseitige Sensorik für LED-Beleuchtung
TPS92315
- Primary-Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
- ±5% LED current regulation
- 130 kHz maximum switching frequency enables high power density SSL drivers designs
- Quasi-resonant valley switching operation for highest overall efficiency
- Patent-pending frequency jitter scheme to ease EMI compliance
- Wide VCC range (35V) allows small bias capacitor
- Drive output for MOSFET
- Protection functions: over-voltage, low-line, and over-current
- SOT23-6 package
The TPS92315 flyback power supply controller provides isolated output current regulation without the use of an optical coupler. The devices process operating information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding to provide precise output current control. Low start-up current, dynamically controlled operating states and a tailored modulation profile support very low stand-by power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the TPS92315 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The drive output interfaces to a FET power switch. Discontinuous Conduction Mode (DCM) with valley switching is used to reduce switching losses. A combination of switching frequency and peak primary current amplitude modulation is used to keep conversion efficiency high across the full load and input voltage range.
The controller has a maximum switching frequency of 130 kHz and always maintains control of the peak primary current in the transformer. Protection features help keep secondary and primary component stress levels in check across the operation range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OFF-LINE, PRIMARY SIDE SENSING CONTROLLER datasheet (Rev. A) | 16 Mär 2013 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 Sep 2020 | ||
EVM User's guide | TPS92315EVM User's Guide (Rev. A) | 06 Apr 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92315DESIGN-CALC — Designrechner für TPS92315
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.