TPS92410
Linearregler mit Direktansteuerung und Schaltersteuerung für Offline-LED-Treiber
TPS92410
- Multiplier for Good PFC, Line Regulation, and Low THD
- VIN Range From 9.5 V to 450 V
- Compatible with Phase Dimmers
- Analog Dimming Input with LED Turn-Off
- Programmable Overvoltage Protection
- Precision 3-V Reference
- Thermal Foldback
- Thermal Shutdown
- No Inductor Required
- 13 Pin, High-Voltage, SOIC Package
The TPS92410 is an advanced linear driver with high voltage start-up intended for use in low power, offline LED lighting applications. It can be used to regulate the average LED current through LEDs in conjunction with the TPS92411 direct drive switch.
The TPS92410 features a reference voltage that can be used to set the current level as well as the thermal foldback threshold. A multiplier is included to obtain excellent power factor while maintaining good line regulation. Other features include under-voltage lockout, over-voltage protection, forward phase dimmer detection with change to constant current mode, thermal foldback, and thermal shutdown.
For all available packages, see the orderable addendum atTechnische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Switch-Controlled, Direct Drive, Linear Controller for Offline LED Drivers datasheet | 21 Jun 2014 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 Sep 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92410EVM-001 — Evaluierungsmodul TPS92410EVM-001
The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)
TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002-Evaluierungsmodul
The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)
TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_01
TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_01 (Rev. A)
TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_02
SLVC580 — TPS92410 230V Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01399 — 50 W, 120 V, AC-Offline, LED-Treiber, keine Magnete – Referenzdesign für LED-Allgemeinbeleuchtung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 13 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.