TPS92622-Q1
Highside-LED-Treiber, 2 Kanäle, 40 V, für die Automobilindustrie mit thermischer Aufteilung
TPS92622-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, T A
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Ultra low shutdown current in sleep mode (only for HVSSOP package)
- Two high-precision current regulation:
- Up to 150-mA current output for each channel
- ±5% accuracy over full temperature range
- Independent current setting by resistor
- Independent PWM pin for brightness control
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 350 mV for 150 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as either one-fails–all-fail or only-failed-channel off (N-1)
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range:–40°C to 150°C
The TPS92622-Q1 two-channel LED driver includes an unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92622-Q1 is a linear driver directly powered by automotive batteries with large voltage variations to output full current loads up to 150 mA per channel. External shunt resistors are leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The device full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit, and device overtemperature protection.
The one-fails–all-fail feature of TPS92622-Q1 can work together with other LED drivers, such as the TPS9261x-Q1, TPS9262x-Q1, TPS9263x-Q1, and TPS92830-Q1 devices, to address different requirements.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92622-Q1 Two-Channel, Automotive, High Side LED Driver with Thermal Sharing datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 02 Nov 2023 |
Certificate | TPS92622SOPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 09 Okt 2023 | ||
Certificate | TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 07 Sep 2022 | ||
EVM User's guide | TPS92622Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 31 Aug 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 Evaluierungsmodul für Zweikanal-Highside-LED-Treiber, 40 V, mit thermischem Austausch
TPS92622-Q1-Evaluierungsmodul (EVM)TPS92622-Q1 ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92622-Q1, eines linearen Zweikanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie.
TPS92622SOPQ1EVM — TPS92622-Q1 (HVSSOP-Gehäuse) Evaluierungsmodul für Zweikanal-Highside-LED-Treiber, 40 V, mit ther
Das TPS92622SOPQ1EVM ermöglicht die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS92622-Q1 im HVSSOP-Gehäuse, einem linearen Zwei-Kanal-LED-Treiber mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Der TPS92622-Q1 hilft bei der Bewältigung thermischer (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 12 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.