TPS92692
Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator
TPS92692
- Wide Input Voltage: 4.5 V to 65 V
- Better than ± 4% LED Current Accuracy over –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMI
- Comprehensive Fault Protection Circuitry with Current Monitor output and Open Drain Fault Flag Indicator
- Internal Analog Voltage to PWM Duty Cycle Generator for stand-alone Dimming Operation
- Compatible with Direct PWM Input with over 1000:1 Dimming Range
- Analog LED Current Adjust Input (IADJ) with over 15:1 Contrast Ratio
- Integrated P-Channel Driver to enable Series FET Dimming and LED Protection
- TPS92692-Q1: Automotive Q100 Grade 1 Qualified
The TPS92692 and TPS92692-Q1 are high accuracy peak current mode based controllers designed to support step-up/down LED driver topologies. The device incorporates a rail-to-rail current amplifier to measure LED current and spread spectrum frequency modulation technique for improved EMI performance.
This high performance LED controller can independently modulate LED current using either analog or PWM dimming techniques. Linear analog dimming response with over 15:1 range is obtained by varying the voltage across the high impedance analog adjust (IADJ) input. PWM dimming of LED current is achieved by directly modulating the DIM/PWM input pin with the desired duty cycle or by enabling the internal PWM generator circuit. The PWM generator translates the DC voltage at DIM/PWM pin to corresponding duty cycle by comparing it to the internal triangle wave generator. The optional PDRV gate driver output can be used to drive an external P-Channel series MOSFET.
The TPS92692 and TPS92692-Q1 devices support continuous LED status check through the current monitor (IMON) output. The devices also include an open drain fault indicator output to indicate LED overcurrent, output overvoltage and output undervoltage conditions.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92692, TPS92692-Q1 High Accuracy LED Controller With Spread Spectrum Frequency Modulation datasheet | PDF | HTML | 08 Mär 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Aufwärts- und Aufwärts-zu-Batterie-LED-Treiber – Evaluierungsmodul
Der TPS92692EVM-880 ist ein vollständig bestückter und getesteter LED-Treiber, der als Aufwärts-Topologie oder Aufwärts-zu-Batterie-Topologie konfiguriert werden kann, um eine einzelne Kette in Reihe geschalteter LEDs mit Strom zu versorgen. Eine akkurate LED-Stromregelung im geschlossenen (...)
TPS92692-Q1 Boost and Buck Boost PSpice Transient Model (Rev. A)
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
SLVC687 — TPS92692-Q1 Boost Design Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.