TPSM843A26
Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler-Stromversorgungsmodul, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 16 A, erweitert
TPSM843A26
- Fixed-frequency, internally compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 6.5-mΩ and 2-mΩ MOSFETs, Inductor and basic passives
- 4-V to 18-V input voltage range
- 0.5-V to 7-V output voltage range
- True differential remote sense amplifier (RSA)
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5 V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- 1-ms, 2-ms, 4-ms, and 8-ms selectable soft-start times
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power-good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –40°C to 125°C operating junction temperature
- 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm, 25-pin over-molded QFN package
- Lead-free (RoHS compliant)
- Pin compatible with the 20 A - TPSM843B22 and 12 A - TPSM843A22
The TPSM843A26 is a high-efficiency 18-V, 16-A synchronous buck module employing an internally compensated, fixed-frequency advanced current mode (ACM) control architecture, which while always operating under FCCM, generates output voltages from 0.5 V to 7 V. The module is capable of providing high efficiency while operating at a switching frequency up to 2.2 MHz. The module is in a 6.5-mm x 7.5-mm x 4-mm over-molded package, which makes it optimal for designs requiring a small solution size. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft-start times, monotonic start-up into prebiased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM843A26 4-V to 18-V Input, 16-A, Buck Power Module with Internally Compensated, Advanced Current Mode Control datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 18 Jul 2023 |
Application brief | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 12 Jul 2023 | |
EVM User's guide | TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 17 Apr 2023 | |
Certificate | TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 11 Apr 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPSM843A26EVM — TPSM843A26 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
Das TPSM843A26-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Synchron-Abwärtswandler, der einen Ausgang von bis zu 16 A und einen Eingang von 4 V bis 18 V liefern kann. Die High- und Low-Side-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Antriebsschaltung, dem Induktor und den grundlegenden Passivbauteilen in das (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.