36-pin (DWN) package image

UCC15241QDWNRQ1 AKTIV

Isoliertes 2,5-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 5-kVRMS, für die Automobili

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS
REACH
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SO-MOD (DWN) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 750 | LARGE T&R

Merkmale von UCC15241-Q1

  • Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
  • Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC, and Si MOSFETs
  • Input voltage range: 21 V to 27 V with 32-V absolute maximum
  • 2.5-W output power at T A ≤ 85°C and > 2.0-W at T A = 105 °C
  • Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3 % regulation accuracy over full operating range
  • Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer design
  • Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, over-voltage, and over-temperature protection
  • CMTI > 150 kV/µs
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • Temperature grade 1: –40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • Functional Safety-Capable
  • Planned safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

    • 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
    • Reinforced insulation per CQC GB4943.1

  • 36-pin, wide SSOP package

Beschreibung von UCC15241-Q1

UCC15241-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC15241-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate.

The UCC15241-Q1 provides up to 2.5W (typical) of isolated output power at high efficiency. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the module provides extra features such as input undervoltage lockout, overvoltage lockout, output voltage power-good comparators, overtemperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren