9-pin (DRC) package image

UCC27201ADRCT OBSOLET

Halbbrücken-Gate-Treiber, 3 A, 120 V mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
UCC27201ADRCT wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
UCC27201ADRCR AKTIV Halbbrücken-Gate-Treiber, 3 A, 120 V mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung Replacement
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
UCC27282DRCT AKTIV Halbbrückentreiber mit 3 A, 120 V, 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27201ADRCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC27201A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 140
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von UCC27201A

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
  • Negative voltage handling on HS (–18V)
  • Maximum boot voltage 120V
  • Maximum VDD voltage 20V
  • On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
  • 22ns propagation delay times
  • 3A sink, 3A source output currents
  • 8ns rise/7ns fall time with 1000pF load
  • 1ns delay matching
  • Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
  • Specified from –40°C to 150°C

Beschreibung von UCC27201A

The UCC2720xA family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turn-on and turn-off of each other. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC2720xA has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of –18V on its HS pin.

An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Under-voltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.

Two versions of the UCC2720xA are offered. The UCC27200A has high-noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201A has TTL-compatible thresholds.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27201ADRCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren