UCC33420
5 V/5 V 1,5 W 3 kV rms isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator
UCC33420
- 1.5W maximum output power
- 4.5V to 5.5V input voltage operation range
- 5.0V, 5.5V regulated selectable output voltage
- 5.0V: 300mA available load current
- 0.5% typical load regulation
- 4mV/V typical line regulation
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 3kVRMS
- Surge capability: 6.5kVPK
- Working voltage: 1159VPK
- 200V/ns common mode transient immunity
- Power dense isolated DC/DC module with integrated transformer technology
- Adaptive spread spectrum modulation (SSM)
- Meets CISPR-32 Class B emission
- Strong magnetic fields immunity
- Overload and short circuit protection
- Thermal shutdown
- Low inrush current soft-start
- Enable pin with fault reporting mechanism
- Planned Safety-Related Certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 / CSA component recognition program
- IEC 62368-1 and IEC 60601-1 certifications
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
- VSON-12 (4.00mm × 5.00mm) package
The UCC33420 is an industrial DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.5W of isolated output power. It can support an input voltage operation range of 4.5V to 5.5V and regulate 5.0V output voltage with a selectable headroom of 5.5V.
The UCC33420 features a proprietary transformer architecture that achieves a 3kVRMS isolation rating, while simultaneously supporting low EMI and excellent load regulation.
The UCC33420 integrates protection features for increased system robustness such as enable pin with fault reporting mechanism, short circuit protection and thermal shutdown.
The UCC33420 comes in a miniaturized, low-profile VSON (4.00mm × 5.00mm) package with 1.00mm height and > 4.1mm clearance and creepage.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
The UCC33420EVM-080 is intended to allow designers to evaluate the performance and capabilities of the UCC33420. UCC33420 is an isolated DC/DC converter module able to deliver 1.5W with 3kVrms of isolation in a very small and compact VSON-12 (4 mm by 5 mm by 1 mm) package, reducing footprint and (...)
UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)
PMP23421 — Referenzdesign für mehrphasigen DC/DC-Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.