3-pin (DBZ) package image

ATL431AIDBZR ACTIVO

Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ATL431

  • Adjustable Regulated Output of 2.5 V to 36 V
  • Very-Low Operating Current
    • IKA(min) = 35 µA (Max)
    • IREF = 150 nA (Max)
  • Internally Compensated for Stability
    • Stable With No Capacitive Load
  • Reference Voltage Tolerances at 25°C
    • 0.5% for B Grade
    • 1% for A Grade
  • Typical Temperature Drift
    • 5 mV (–40°C to +85°C); I Version
    • 6 mV (–40°C to +125°C); Q Version
  • Extended Cathode Current Range 35 µA to 100 mA
  • Low Output Impedance of 0.3 Ω (Max)

Descripción de ATL431

The ATL431 and ATL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and industrial temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.05 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The ATL43x has > 20x improvement cathode current range over it’s TL43x predecessor. It also is stable with a wider range of load capacitance types and values.

ATL431 and ATL432 are the exact same parts but with different pinouts and order numbers. The ATL43x is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift vs temperature ensures consistent voltage regulation over the entire temperature range.

The ATL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to +85°C, and the ATL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información