ISO5451DW image

ISO5451DW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO5451DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre ISO5451

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para ISO5451

  • 50-kV/µs Minimum and 100-kV/µs Typical Common-Mode Transient Immunity (CMTI) at V CM = 1500 V
  • 2.5-A Peak Source and 5-A Peak Sink Currents
  • Short Propagation Delay: 76 ns (Typ), 110 ns (Max)
  • 2-A Active Miller Clamp
  • Output Short-Circuit Clamp
  • Fault Alarm upon Desaturation Detection is Signaled on FLT and Reset Through RST
  • Input and Output Under Voltage Lock-Out (UVLO) with Ready (RDY) Pin Indication
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs with Low Supply or Floating Inputs
  • 3-V to 5.5-V Input Supply Voltage
  • 15-V to 30-V Output Driver Supply Voltage
  • CMOS Compatible Inputs
  • Rejects Input Pulses and Noise Transients Shorter Than 20 ns
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C Ambient
  • Isolation Surge Withstand Voltage 10000-V PK
  • Safety-Related Certifications:
    • 8000-V PK V IOTM and 1420-V PK V IORM Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5700-V RMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950–1 and IEC 60601–1 End Equipment Standards
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • GB4943.1-2011 CQC Certification

Descripción de ISO5451

The ISO5451 is a 5.7-kV RMS, reinforced isolated gate driver for IGBTs and MOSFETs with 2.5-A source and 5-A sink current. The input side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15 V to maximum 30 V. Two complementary CMOS inputs control the output state of the gate driver. The short propagation time of 76 ns assures accurate control of the output stage.

An internal desaturation (DESAT) fault detection recognizes when the IGBT is in an overload condition. Upon a DESAT detect, the gate driver output is driven low to V EE2 potential, turning the IGBT immediately off.

When desaturation is active, a fault signal is sent across the isolation barrier, pulling the FLT output at the input side low and blocking the isolator input. The FLT output condition is latched and can be reset through a low-active pulse at the RST input.

When the IGBT is turned off during normal operation with bipolar output supply, the output is hard clamp to V EE2. If the output supply is unipolar, an active Miller clamp can be used, allowing Miller current to sink across a low impedance path, preventing IGBT to be dynamically turned on during high voltage transient conditions.

The readiness for the gate driver to be operated is under the control of two undervoltage-lockout circuits monitoring the input side and output side supplies. If either side has insufficient supply the RDY output goes low, otherwise this output is high.

The ISO5451 is available in a 16-pin SOIC package. Device operation is specified over a temperature range from –40°C to +125°C ambient.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISO5451DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información