LM25141-Q1
Controlador automotriz reductor síncrono con baja IQ de 2.2 MHZ con espectro ensanchando de frecuenc
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
LM25141-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- VIN 3.8 V to 42 V (47 V Absolute Maximum)
- Output: Fixed 3.3 V, 5 V, or Adjustable From
1.5 V to 15 V With ±0.8% Accuracy - Optional Frequency Shift by Varying an Analog Voltage or RT Resistor
- Meets CISPR 25 / EN 55025 EMI Standards
- Fixed 2.2-MHz or 440-kHz Switching Frequency With ±5% Accuracy
- High-Side and Low-Side Gate Drive With Slew Rate Control
- Optional Spread Spectrum
- Optional Synchronization to an External Clock
- Shutdown Mode IQ: 10 µA Typical
- Low Standby Mode IQ: 35 µA Typical
- 75-mV Current Limit Threshold With ±0.9% Accuracy
- External Resistor or DCR Current Sensing
- Output Enable Logic Input
- Hiccup Mode for Sustained Overload
- Power-Good Indication Output
- Selectable Diode Emulation or Forced PWM
- VQFN-24 Package With Wettable Flanks
- Create a Custom Design Using the LM25141-Q1 With the WEBENCH® Power Designer
The LM25141-Q1 is a synchronous buck controller, intended for high-voltage, wide-VIN, step-down regulator applications. The control method is peak current-mode control. Current-mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting, and ease of loop compensation. The LM25141-Q1 features slew rate control to simplify the compliance with CISPR and automotive EMI requirements.
The LM25141-Q1 has two selectable switching frequencies: 2.2 MHz and 440 kHz. Gate drivers with slew rate control can be adjusted to reduce EMI.
In light or no-load conditions, the LM25141-Q1 operates in skip cycle mode for improved low power efficiency. The LM25141-Q1 has a high-voltage bias regulator with automatic switch-over to an external bias to reduce the IQ current from VIN. Additional features include frequency synchronization, cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode fault protection for sustained overload, and power-good output.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono
LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)
PMP21107 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de entrada amplia con espectro de dispersión de
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.