8-pin (D) package image

LM385BXM-1.2/NOPB ACTIVO

Diodo de referencia de tensión de micropotencia de 1.235 V y de 0 °C a 70 °C

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM385BXMX-1.2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE

Características para LM385-1.2-N

  • ±1% and 2% Initial Tolerance
  • Operating Current of 10μA to 20mA
  • 1Ω Dynamic Impedance
  • Low Temperature Coefficient
  • Low Voltage Reference—1.235V
  • 2.5V Device and Adjustable Device Also Available
  • LM185-2.5 Series and LM185 Series, respectively

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM385-1.2-N

The LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 10μA to 20mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM185-1.2-N band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

Careful design of the LM185-1.2-N has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

The extremely low power drain of the LM185-1.2-N makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life.

Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part.

The LM185-1.2-N is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-1.2-N is rated −40°C to 85°C and the LM385-1.2-N 0°C to 70°C. The LM185-1.2-N/LM285-1.2-N are available in a hermetic TO package and the LM285-1.2-N/LM385-1.2-N are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SOIC and SOT-23.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM385BXMX-1.2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información