5-pin (DBV) package image

LM4030CMF-4.096/NOPB ACTIVO

Referencia de tensión de derivación de precisión ultraalta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para LM4030

  • High Output Voltage Accuracy 0.05%
  • Low Temperature Coefficient 10 ppm/°C
  • Extended Temperature Operation -40-125°C
  • Excellent Thermal Hysteresis, 75ppm
  • Excellent Long-Term Stability, 40ppm
  • High Immunity to Board Stress Effects
  • Capable of Handling 50 mA Transients
  • Voltage Options 2.5V, 4.096V
  • SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM4030

The LM4030 is an ultra-high precision shunt voltage reference, having exceptionally high initial accuracy (0.05%) and temperature stability (10ppm/°C). The LM4030 is available with fixed voltage options of 2.5V and 4.096V. Despite the tiny SOT-23 package, the LM4030 exhibits excellent thermal hysteresis (75ppm) and long-term stability (40ppm) as well as immunity to board stress effects.

The LM4030 is designed to operate without an external capacitor, but any capacitor up to 10µF may be used. The LM4030 can be powered off as little as 120µA (max) but is capable of shunting up to 30mA continuously. As with any shunt reference, the LM4030 can be powered off of virtually any supply and is a simple way to generate a highly accurate system reference.

The LM4030 is available in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.05% with ensured temperature coefficient of 10 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (C) have an initial accuracy of 0.15% and a temperature coefficient of 30 ppm/°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información