5-pin (DBV) package image

LM4120AIM5X-2.5/NOPB OBSOLETO

Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 1.2 V y ajustable, 0.2 % y 50 ppm/°C con pi

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
LM4120AIM5X-2.5/NOPB ya no está en producción
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Pin-for-pin with same functionality to the compared device.
REF4132B25DBVR ACTIVO Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4120AIM5-2.5/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM4120

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM4120

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Dropout Voltage: 120 mV Typical at 1 mA
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply Current: 160 µA Typical
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Fixed Output Voltages: 1.8, 2.048, 2.5, 3, 3.3,
    4.096, and 5 V
  • Industrial Temperature Range: −40°C to 85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to
    125°C, Contact TI)

Descripción de LM4120

The LM4120 device is a precision low-power, low dropout bandgap voltage reference with up to 5-mA output current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 2 V and up to 12 V, consuming 160-µA (typical) supply current. In power-down mode, device current drops to less than 2 µA.

The LM4120 comes in two grades (A and Standard) and seven voltage options for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a temperature coefficient of 50 ppm/°C ensured from −40°C to 125°C.

The very low dropout voltage, low supply current, and power-down capability of the LM4120 make this product an ideal choice for battery-powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to 85°C), while certain specifications are ensured over the extended temperature range (−40°C to 125°C). Contact TI for full specifications over the extended temperature range. The LM4120 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4120AIM5-2.5/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información