LM5046
Controlador PWM de puente completo con cambio de fase y controladores MOSFET integrados
LM5046
- Highest Integration Controller for Small
Form Factor, High-Density Power Converters - High-Voltage Start-Up Regulator
- Intelligent Sync Rectifier Start-Up Allows
Linear Turn-on into Prebiased Loads - Synchronous Rectifiers Disabled in UVLO Mode
and Hiccup Mode - Two Independent, Programmable Dead-Time
Adjustments to Enable Zero-Volt Switching - Four High-Current 2-A Bridge Gate Drivers
- Wide-Bandwidth Opto-Coupler Interface
- Configurable for Either Current Mode or Voltage
Mode Control - Dual-Mode Overcurrent Protection
- Resistor Programmed 2-MHz Oscillator
- Programmable Line UVLO and OVP
The LM5046 PWM controller contains all of the features necessary to implement a phase-shifted full-bridge topology power converter using either current mode or voltage mode control. This device is intended to operate on the primary side of an isolated DC-DC converter with input voltage up to 100 V. This highly integrated controller-driver provides dual 2-A high- and low-side gate drivers for the four external bridge MOSFETs, plus control signals for the secondary-side synchronous rectifier MOSFETs. External resistors program the dead-time to enable zero-volt switching of the primary FETs. Intelligent startup of the synchronous rectifiers allows monotonic turnon of the power converter even with prebias load conditions. Additional features include cycle-by-cycle current limiting, hiccup mode restart, programmable soft-start, synchronous rectifier soft-start, and a 2-MHz capable oscillator with synchronization capability and thermal shutdown.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5046EVAL — Placa de evaluación para LM5046
The LM5046 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the phase-shifted full-bridge topology to evaluate the LM5046 PWM controller. The evaluation board is provided in an industry standard quarter brick footprint.
LM5046 TINA-TI Transient Reference Design
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.