LM51571-Q1
Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale
LM51571-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C T A
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide operating range for car battery applications
- 2.9-V to 45-V input operating range
- 48-V maximum output (50-V abs max)
- Minimum boost supply voltage of 1.5 V when BIAS ≥ 2.9 V
- Input transient protection up to 50 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current (I Q ≤ 2.6 µA)
- Low operating current (I Q ≤ 700 µA)
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency up to 2.2 MHz
- 16-pin QFN package (3 mm × 3 mm) with wettable flanks
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- Accurate current limit (see the Device Comparison Table)
- EMI mitigation
- Selectable dual random spread spectrum
- Lead-less package
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 45-mΩ R DSON switch
- Fast switching, small switching loss
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable wide switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant current limiting over input voltage
- Selectable hiccup mode overload protection
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- Create a custom design using the LM5157x-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LM5157x-Q1 device is a wide input range, non-synchronous boost converter with integrated 50-V, 6.5-A (LM5157-Q1) or 50-V, 4.33-A (LM51571-Q1) power switch.
The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies. The device can start up from a single-cell battery with a minimum of 2.9 V. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 2.9 V.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5157EVM-BST — Módulo de evaluación LM5157 de convertidor elevador
LM5157EVM-FLY — Módulo de evaluación LM5157 de convertidor elevador de retorno
LM5157EVM-SEPIC — Módulo de evaluación LM5157 para SEPIC
El módulo de evaluación LM5157EVM-SEPIC muestra las características y el rendimiento del LM5157 como convertidor SEPIC no síncrono de entrada amplia. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 12 V a un máximo de 1 A a partir de una entrada de 4 V a 32 V y (...)
LM5157x-Q1 Encrypted PSpice Transient Model (Rev. B)
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
Productos y hardware compatibles
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
Productos y hardware compatibles
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.