LM76005
Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,5 V a 60 V, 5 A
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
LM76005
-
-
Documentation available to aid functional safety system design
-
- Designed for applications
- Input transient protection up to 65 V
-
Optimized for low EMI requirements
- Pin-selectable FPWM operation
- Adjustable frequency range: 200 kHz to 500 kHz
- Start up with pre-biased output voltage
- Protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup short-circuit protection
- Suited for scalable power supplies
- Pin compatible with:
- LM76002/3 (60 V, 2.5 A or 3.5 A)
- Output voltage: 1 V to 95% of VIN
- Synchronization to external clock
- Adjustable soft-start (6.3 ms default)
- Pin compatible with:
- Low power dissipation across load spectrum
- 15-µA quiescent current in regulation
- 95% efficiency at 400 kHz (12VIN, 5VOUT, 2A)
- 92% PFM efficiency at 10-mA (12VIN, 5VOUT)
- External bias option for improved efficiency
- Create a custom design using the with the
The regulator is an easy-to-use synchronous step-down DC-DC converter capable of driving up to of load current from an input up to 60 V. Tolerance goes up to 65 V, easing input surge protection.
The use peak-current-mode control to provide exceptional efficiency and output accuracy in a small solution size. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with very low MOSFET ON resistances and an external bias input, ensures exceptional efficiency across the entire load range.
This device requires few external components and has a pinout designed for simple PCB layout with best-in-class EMI and thermal performance. The small solution size and feature set of the LM76005 are designed to simplify the implementation for a wide range of end equipment.
The device is available in the WQFN 30-pin leadless package with wettable flanks.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM76005QEVM — Módulo de evaluación de convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 5 A
PMP23300 — Diseño de referencia de convertidor reductor de entrada amplia para suministro de energía USB de tip
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.