LMR51440
Convertidor reductor síncrono de 36 V y 4 A
LMR51440
- Functional Safety-Capable
- Configured for rugged industrial applications
- Wide Input voltage range: 4 V to 36 V
- 4-A or 5-A continuous output current
- ±1.0% tolerance voltage reference at room temperature
- Minimum switching-on time: 75 ns (typical)
- Low Quiescent current: 25 µA
- Adjustable Frequency: 200 kHz to 1.1 MHz
- Frequency spread spectrum (PFM variant)
- Protection features
- Precision enable input
- Open-drain PGOOD
- VIN undervoltage lockout (UVLO)
- Cycle-by-cycle current limiting
- Short-circuit protection with hiccup mode
- Thermal shutdown
- Low dropout mode operation
- Junction temperature range: –40°C to 150°C
- Small solution size and ease of use
- Integrated synchronous rectification
- Internal compensation for ease of use
- WSON-12 package
- Various options in pin-to-pin compatible package
- PFM and forced PWM (FPWM) options
- Create a custom design using the LMR5144x0 with the WEBENCH® Power Designer
The LMR514x0 is a wide-VIN, easy-to-use synchronous buck converter capable of driving up to 4-A or 5-A load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.
The LMR514x0 features adjustable switching frequency from 200 kHz to 1.1 MHz with an external resistor, which provides the flexibility to optimize either efficiency or external component size. The device has PFM version to realize high efficiency at light load and FPWM version to achieve constant frequency, and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.
The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The LMR514x0 is available in WSON-12 package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMR51450EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LMR51450
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.