11-pin (NDY) package image

LMZ23610TZE/NOPB ACTIVO

Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 10 A con un voltaje de entrada máximo de 36 V y corri

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ23610TZ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 32 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-PMOD (NDY) | 11
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMZ23610

  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Frequency Synchronization Input (350 kHz to 600 kHz)
  • Current Sharing Capability
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-start, Tracking and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Junction Temperature Range –40°C to 125°C
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy Mounting and Manufacturing
  • Fully Enabled for WEBENCH® Power Designer
  • Pin Compatible With LMZ22010/08, LMZ12010/08, LMZ23608/06H, and LMZ13610/08/06H
  • Performance Benefits
    • High Efficiency Reduces System Heat Generation
    • Low Radiated Emissions (EMI) Tested to EN55022 Class B Standard
    • Only 7 External Components
    • Low Output Voltage Ripple
    • No External Heat Sink Required
    • Simple Current Sharing for Higher Current Applications
  • Electrical Specifications
    • 50-W Maximum Total Output Power
    • Up to 10-A Output Current
    • Input Voltage Range 6 V to 36 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

Descripción de LMZ23610

The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 10-A load. The LMZ23610 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610 can accept an input voltage rail between 6 V and 36 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ23610 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution.

The LMZ23610 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. The sync input allows synchronization over the 350- to 600-kHz switching frequency range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ23610TZ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 32 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información